IFL 0,8-4-10ST2P
Código do item:101108240

Descrição do produto
- Observação: Excluído do programa de fornecimento!
- Invólucro metálico
- DC 3-fios
- Conector
- Forma de construção Ø 4 mm
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosIFL 0,8-4-10ST2P
Número de artigo (Número de encomenda)101108240
Número eCl@ss, versão 12.027-27-40-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-01
Número ETIM, versão 7.0EC002714
Número ETIM, versão 6.0EC002714
Propriedades globais
Instruções DIN VDE 0660-208
Forma construtiva do compartimentocilindro, liso
Condição de instalação (mecânico)protegido
Material do invólucroAço inoxidável
Material dos terminais de fixaçãoPlástico
Peso bruto8g
Propriedades globais - Características
Indicação integrada, estado Sim
Número dos fios condutores3
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor0,8mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-2
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorConector M8
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro de sensor4mm
Comprimento do sensor49mm
Largura de sensor4mm
Altura do sensor4mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Classe de proteção0
Dados elétricos
Tensão de operação7 ... 35 VDC
Tipo de intervalo de tensãoDC
Corrente de circuito aberto I0, típico2,5mA
Medição da tensão de operação7 ... 35 VDC
Corrente operacional nominal100mA
Elemento de comutaçãoContato normalmente aberto (NA)
Circuito de proteção, integradoproteção contra curto-circuito (pulsada)
Frequência de comutação, aprox.1.000Hz
Dados elétricos, Saída digital
Queda de tensão Ud, máximo2V
Potência para uma queda de tensão U
d0,1A
Versãocomutação p
Indicação de Estado
Orientação (Indicação integrada, estado)LED amarela indica
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Engate H 4 está incluído na entrega
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 05/08/2026, 20:47