IFL 10-180-10/01YG
Código do item:101091876
Arquivo

Descrição do produto
- 1 entrada de condutor PG9 x 1.5
- Invólucro em termoplástico
- AC 2-fio
- Isolamento protegido
- Espaço para conexão
- Forma de construção M 18 x 1
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosIFL 10-180-10/01YG
Número de artigo (Número de encomenda)101091876
EAN (European Article Number)4030661018317
Número eCl@ss, versão 12.027-27-40-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-01
Número ETIM, versão 7.0EC002714
Número ETIM, versão 6.0EC002714
Homologações - Instruções
CertificadosCCC
Propriedades globais
Instruções DIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Forma construtiva do compartimentocilindro, rosca
Condição de instalação (mecânico)não nivelado
Material do invólucroPlástico
Área ativaPlástico
Material da tampaPlástico
Material das porcasPlástico
Material das anilhasPerbunan
Peso bruto50g
Propriedades globais - Características
Indicação integrada, estado Sim
Revestimento de caboNão
Número dos fios condutores2
Dados mecânicos
Binário de aperto das porcas, máximo3Nm
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor10 mm
Distância do interruptor10mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-2
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo2m
Conexão, conectorConexão por parafuso
Número dos fios condutores2
Secção máxima dos cabos de conexão, 1 x 1.5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Compartimento de ligação com terminais de parafuso para um máx. de 1,5 mm², com entrada de cabo PG9.
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro de sensor18mm
Rosca ISO do sensorM18x1
abertura da chave24SW
Comprimento do sensor126mm
Diâmetro do grampo de fixaçãoM18x1
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65IP67
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Classe de proteçãoII
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Dados elétricos
Frequência nominal de alimentação, mínimo45Hz
Frequência nominal de alimentação, máximo65Hz
Tensão de operação15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
15 ... 250 VDC
Tipo de intervalo de tensãoAC
Corrente mínima de operação10mA
Medição da tensão de operação15 ... 250 VAC
Corrente operacional nominal500mA
Elemento de comutaçãoContato normalmente aberto (NA) ou normalmente fechado (NF)
Circuito de proteção, integradoproteção contra interferência indutiva
Frequência de comutação, aprox.10Hz
Dados elétricos, Saída digital
Queda de tensão Ud, máximo4,5V
Potência para uma queda de tensão U
d0,5A
VersãoFio duplo
Corrente residual1mA
Indicação de Estado
Orientação (Indicação integrada, estado)LED amarela indica
Orientação
Orientação (geral)Em vez de porcas, pode ser fornecido um engante previamente montadoProgramável pela ligação em ponte nos terminais
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 25/07/2026, 18:24