IFL 10-30L-10/01N
Código do item:101127019
Arquivo

Descrição do produto
- 1 entrada de condutor PG9 x 1.5
- Invólucro metálico
- DC 3-fios
- Espaço para conexão
- Formato comprido
- Forma de construção M30
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosIFL 10-30L-10/01N
Número de artigo (Número de encomenda)101127019
EAN (European Article Number)4030661278254
Número eCl@ss, versão 12.027-27-40-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-01
Número ETIM, versão 7.0EC002714
Número ETIM, versão 6.0EC002714
Homologações - Instruções
CertificadosCCC
Propriedades globais
Instruções DIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Forma construtiva do compartimentocilindro, rosca
Condição de instalação (mecânico)protegido
Material do invólucroLatão
Material do revestimento do compartimentoniquelado
Área ativaPlástico
Material das porcasLatão
Peso bruto140g
Propriedades globais - Características
Indicação integrada, estado Sim
Revestimento de caboNão
Número dos fios condutores3
Dados mecânicos
Binário de aperto das porcas, máximo30Nm
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor10mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-2
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo2m
Conexão, conectorConexão por parafuso
Secção máxima dos cabos de conexão, 1 x 1.5 mm²
Dados mecânicos - dimensões
Rosca ISO do sensorM30
abertura da chave36SW
Comprimento do sensor118mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Classe de proteçãoII
Dados elétricos
Tensão de operação10 ... 60 VDC
Tipo de intervalo de tensãoDC
Corrente de circuito aberto I0, típico5,5mA
Medição da tensão de operação10 ... 60 VDC
Corrente operacional nominal400mA
Elemento de comutaçãoContato normalmente aberto (NA) ou normalmente fechado (NF)
Circuito de proteção, integradoproteção contra interferência indutivaproteção contra inversão de polaridade
Frequência de comutação, aprox.350Hz
Dados elétricos, Saída digital
Queda de tensão Ud, máximo1,5V
Potência para uma queda de tensão U
d0,4A
Versãocomutação n
Indicação de Estado
Orientação (Indicação integrada, estado)LED amarela indica
Orientação
Orientação (geral)Em vez de porcas, pode ser fornecido um engante previamente montadoProgramável pela ligação em ponte nos terminaisProgramming in the connection compartment by moving the plug.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 01/08/2026, 07:12