IFL 13-390-10YA (M25)
Código do item:103001689
Arquivo

Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosIFL 13-390-10YA (M25)
Número de artigo (Número de encomenda)103001689
EAN (European Article Number)4030661423166
Número eCl@ss, versão 12.027-27-40-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-01
Número ETIM, versão 7.0EC002714
Número ETIM, versão 6.0EC002714
Propriedades globais
Instruções DIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Forma construtiva do compartimentoBloco
Condição de instalação (mecânico)protegido
Material do invólucroPlástico
Área ativaPlástico
Peso bruto2.525g
Propriedades globais - Características
Indicação integrada, estado Não
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor13mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-2
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo2m
Conexão, conectorLigação por parafuso M25
Secção máxima dos cabos de conexão, 2 x 4 mm²
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor204mm
Largura de sensor150mm
Altura do sensor90mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Classe de proteçãoII
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Dados elétricos
Tensão de operação15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
15 ... 250 VDC
Tipo de intervalo de tensãoACDC
Corrente mínima de operação5mA
Medição da tensão de operação15 ... 250 VAC
Corrente operacional nominal300mA
Elemento de comutaçãoContato normalmente aberto (NA)
Circuito de proteção, integradoproteção contra interferência indutivaproteção contra inversão de polaridade
Frequência de comutação, aprox.15Hz
Dados elétricos, Saída digital
Queda de tensão Ud, máximo4V
Potência para uma queda de tensão U
d0,3A
VersãoFio duplo
Corrente residual0,5mA
Orientação
Orientação (geral)Cable routing optionally at the rear or side.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 20/07/2026, 22:21