IFL 15-30-01T
Código do item:101141545

Descrição do produto
- Invólucro metálico
- AC 2-fio
- Isolamento protegido
- Forma de construção M30
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosIFL 15-30-01T
Número de artigo (Número de encomenda)101141545
EAN (European Article Number)4030661122458
Número eCl@ss, versão 12.027-27-40-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-01
Número ETIM, versão 7.0EC002714
Número ETIM, versão 6.0EC002714
Homologações - Instruções
CertificadosCCC
Propriedades globais
Instruções DIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Forma construtiva do compartimentocilindro, rosca
Condição de instalação (mecânico)não nivelado
Material do invólucroLatão
Material do revestimento do compartimentoniquelado
Área ativaPlástico
Material das porcasLatão
Peso bruto200g
Propriedades globais - Características
Indicação integrada, estado Sim
Revestimento de caboSim
Número dos fios condutores2
Dados mecânicos
Binário de aperto das porcas, máximo30Nm
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor15mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-2
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo2m
Conexão, conectorCabo H03VV-F
Número dos fios condutores2
Seção do cabo/fio0,5mm²
Material do manto do caboPVC
Dados mecânicos - dimensões
Rosca ISO do sensorM30
abertura da chave36SW
Comprimento do sensor100mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Classe de proteçãoII
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Dados elétricos
Frequência nominal de alimentação, mínimo45Hz
Frequência nominal de alimentação, máximo65Hz
Tensão de operação15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
15 ... 250 VDC
Tipo de intervalo de tensãoAC
Corrente mínima de operação10mA
Medição da tensão de operação15 ... 250 VAC
Corrente operacional nominal500mA
Elemento de comutaçãoNormalmente fechado (NF)
Circuito de proteção, integradoproteção contra interferência indutiva
Frequência de comutação, aprox.10Hz
Dados elétricos, Saída digital
Queda de tensão Ud, máximo4,5V
Potência para uma queda de tensão U
d0,5A
VersãoFio duplo
Corrente residual1mA
Indicação de Estado
Orientação (Indicação integrada, estado)LED amarela indica
Orientação
Orientação (geral)Em vez de porcas, pode ser fornecido um engante previamente montado
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 25/07/2026, 02:47