IFL 15-30L-10TP-2130-2 5,0M
IFL 15-30L-10TP-2130-2 5,0M
Downloads
Descrição do tipo de produtos: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
(1) | |
10 | Distância do interruptor 10 mm |
15 | Distância do interruptor 15 mm |
(2) | |
30 | Cilindro, rosca M30, filme metálico |
300 | Cilindro, rosca M30, plástico |
(3) | |
sem | Formato standard |
M | corpo miniatura |
L | Formato comprido |
(4) | |
01 | Normalmente fechado (NF) |
10 | Contato normalmente aberto (NA) |
10/01 | Contato normalmente aberto (NA) / fechado (NC) com espaço para conexão |
11 | Contato normalmente aberto (NA) / normalmente fechado (NF) antivalente |
(5) | |
sem | Cabo |
ST | Conector |
T | Cabo com terminal (tipo bucha) |
D | DC 2-fios |
(6) | |
sem | Versão standard com conector |
2 | Versão alternativa com conector |
(7) | |
N | comutação n |
P | comutação p |
(8) | |
1310 | Máx. +110 C (só para corrente alternada AC) |
2130 | Até +130°C, sem LED indicador de estado |
1766 | Pode ser usado até +110 C (somente para comutação p ou comutação n) |
- Forma de construção M30
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
IFL 15-30L-10TP-2130-2 5,0M |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101149484 |
EAN (European Article Number) |
4030661151892 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-40-01 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-01-01 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-01-01 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC002714 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC002714 |
Homologações - Instruções
|
CCC |
Propriedades globais
Instruções |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Forma construtiva do compartimento |
cilindro, rosca |
Condição de instalação (mecânico) |
não nivelado |
Material do invólucro |
Latão |
Material do revestimento do compartimento |
niquelado |
Área ativa |
Plástico |
Material dos terminais de fixação |
Termoplástico |
Peso bruto |
280 g |
Propriedades globais - Características
Indicação integrada, estado |
Não |
Revestimento de cabo |
Sim |
Número dos fios condutores |
3 |
Dados mecânicos
Binário de aperto das porcas, máximo |
30 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Distância do interruptor |
15 mm |
Nota (distância do interruptor) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo |
5 m |
Conexão, conector |
Cabo |
Seção do cabo/fio |
0,34 mm2 |
Número dos fios condutores |
3 |
Material do manto do cabo |
Thermoflex 155 |
Dados mecânicos - dimensões
Rosca ISO do sensor |
M30 |
abertura da chave |
36 SW |
Comprimento do sensor |
98 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +130 °C |
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6: |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Resistência a impactos |
30 g / 11 ms |
Classe de proteção |
0 |
Dados elétricos
Tipo de intervalo de tensão |
DC |
Corrente de circuito aberto I0, típico |
1,8 mA |
Medição da tensão de operação |
10 ... 30 VDC |
Corrente operacional nominal |
200 mA |
Elemento de comutação |
Contato normalmente aberto (NA) |
Circuito de proteção, integrado |
proteção contra interferência indutiva proteção contra inversão de polaridade |
Frequência de comutação, aprox. |
60 Hz |
Dados elétricos, Saída digital
Queda de tensão Ud, máximo |
1,2 V |
Potência para uma queda de tensão U d |
0,2 A |
Versão |
comutação p |
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo) |
Engate H 30 está incluído na entrega |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções (anexo/manual breve)
Declaração de conformidade CE
Certificação CCC
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 19/05/2025 10:58