IFL 2-12-01
Código do item:101141515
Arquivo

Descrição do produto
- Invólucro metálico
- AC 2-fio
- Forma de construção M12 x 1 x 1
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosIFL 2-12-01
Número de artigo (Número de encomenda)101141515
EAN (European Article Number)4030661122175
Número eCl@ss, versão 12.027-27-40-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-01
Número ETIM, versão 7.0EC002714
Número ETIM, versão 6.0EC002714
Homologações - Instruções
CertificadosCCC
Propriedades globais
Instruções DIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Forma construtiva do compartimentocilindro, rosca
Condição de instalação (mecânico)protegido
Material do invólucroLatão
Material do revestimento do compartimentoniquelado
Área ativaPlástico
Material das porcasLatão, niquelado
Peso bruto100g
Propriedades globais - Características
Indicação integrada, estado Sim
Revestimento de caboNão
Número dos fios condutores2
Dados mecânicos
Binário de aperto das porcas, máximo15Nm
Orientação (binário de aperto das porcas)Na área de capa do núcleo: máx. 500 Ncm
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor2mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-2
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo2m
Conexão, conectorCabo H03VV-F
Número dos fios condutores2
Seção do cabo/fio0,5mm²
Material do manto do caboPVC
Dados mecânicos - dimensões
Rosca ISO do sensorM12
abertura da chave17SW
Comprimento do sensor71mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Classe de proteçãoII
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Dados elétricos
Frequência nominal de alimentação, mínimo45Hz
Frequência nominal de alimentação, máximo65Hz
Tensão de operação15 ... 250 VAC
Tipo de intervalo de tensãoAC
Corrente mínima de operação8mA
Medição da tensão de operação15 ... 250 VAC
Corrente operacional nominal200mA
Elemento de comutaçãoNormalmente fechado (NF)
Circuito de proteção, integradoproteção contra interferência indutiva
Frequência de comutação, aprox.10Hz
Dados elétricos, Saída digital
Queda de tensão Ud, máximo3,5V
Potência para uma queda de tensão U
d0,2A
VersãoFio duplo
Corrente residual1mA
Indicação de Estado
Orientação (Indicação integrada, estado)LED amarela indica
Orientação
Orientação (geral)Em vez de porcas, pode ser fornecido um engante previamente montado
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 31/10/2026, 00:31