IFL 2-12-01P
Código do item:101097497
Arquivo

Descrição do produto
- Invólucro metálico
- DC 3-fios
- Forma de construção M12 x 1 x 1
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosIFL 2-12-01P
Número de artigo (Número de encomenda)101097497
EAN (European Article Number)4030661017624
Número eCl@ss, versão 12.027-27-40-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-01
Número ETIM, versão 7.0EC002714
Número ETIM, versão 6.0EC002714
Homologações - Instruções
CertificadosCCC
Propriedades globais
Instruções DIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Forma construtiva do compartimentocilindro, rosca
Condição de instalação (mecânico)protegido
Material do invólucroLatão
Material do revestimento do compartimentoniquelado
Área ativaPlástico
Material das porcasLatão, niquelado
Peso bruto79g
Propriedades globais - Características
Indicação integrada, estado Sim
Revestimento de caboNão
Número dos fios condutores3
Dados mecânicos
Binário de aperto das porcas, máximo15Nm
Orientação (binário de aperto das porcas)Na área de capa do núcleo: máx. 500 Ncm
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor2mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-2
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo2m
Conexão, conectorCabo
Número dos fios condutores3
Seção do cabo/fio0,14mm²
Material do manto do caboPVC
Dados mecânicos - dimensões
Rosca ISO do sensorM12
abertura da chave17SW
Comprimento do sensor50mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Classe de proteçãoII
Dados elétricos
Tensão de operação10 ... 30 VDC
Tipo de intervalo de tensãoDC
Corrente de circuito aberto I0, típico3mA
Medição da tensão de operação10 ... 30 VDC
Corrente operacional nominal200mA
Elemento de comutaçãoNormalmente fechado (NF)
Circuito de proteção, integradoProteção contra curto-circuitoproteção contra interferência indutivaproteção contra inversão de polaridadeProteção contra sobrecarga
Frequência de comutação, aprox.1.000Hz
Dados elétricos, Saída digital
Queda de tensão Ud, máximo1,2V
Potência para uma queda de tensão U
d0,2A
Versãocomutação p
Indicação de Estado
Orientação (Indicação integrada, estado)LED amarela indica
Orientação
Orientação (geral)Em vez de porcas, pode ser fornecido um engante previamente montado
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 25/10/2026, 08:06