schmersal_s_icon.png

IFL 2-12L-01STN

Código do item: 101117696

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
Descrição do tipo de produtos:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)(8)-(9)


(1)
2Distância do interruptor 2 mm
4Distância do interruptor 4 mm
BQuase embutido

(2)
12Cilindro, rosca M12, filme metálico
120Cilindro, rosca M12, plástico

(3)
semFormato standard
Mcorpo miniatura
LFormato comprido

(4)
01Normalmente fechado (NF)
10Contato normalmente aberto (NA)
10/01Contato normalmente aberto (NA) / fechado (NC) com espaço para conexão
11Contato normalmente aberto (NA) / normalmente fechado (NF) antivalente

(5)
semCabo
STConector
TCabo com terminal (tipo bucha)

(6)
semVersão standard com conector
2Versão alternativa com conector

(7)
Ncomutação n
Pcomutação p

(8)
KProteção contra curto-circuito
1pulsante

(9)
2033Aço inoxidável
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Cabo com terminal (tipo bucha)
  • Invólucro metálico
  • DC 3-fios
  • Formato comprido
  • Conector M12
  • Forma de construção M12

Código para encomenda

Código ACE Schmersal

11936039

Descrição do tipo de produtos

IFL 2-12L-01STN

Número de artigo (Número de encomenda)

101117696

EAN (European Article Number)

4030661047720

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-40-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-01-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-01-01

Número ETIM, versão 7.0

EC002714

Número ETIM, versão 6.0

EC002714

Homologações - Instruções

Certificados

CCC

Propriedades globais

Instruções

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Forma construtiva do compartimento

cilindro, rosca

Condição de instalação (mecânico)

protegido

Material do invólucro

Latão

Material do revestimento do compartimento

niquelado

Área ativa

Plástico

Material das porcas

Latão, niquelado

Peso bruto

36 g

Propriedades globais - Características

Indicação integrada, estado

Sim

Revestimento de cabo

Sim

Número dos fios condutores

3

Dados mecânicos

Binário de aperto das porcas, máximo

15 Nm

Orientação (binário de aperto das porcas)

Na área de capa do núcleo: máx. 500 Ncm

Mechanical data - Switching distances

Distância do interruptor

2 mm

Nota (distância do interruptor)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do cabo

2 m

Conexão, conector

Cabo

Conector M12

Material do manto do cabo

PVC

Dados mecânicos - dimensões

Rosca ISO do sensor

M12

abertura da chave

17 SW

Comprimento do sensor

71 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Temperatura ambiente

-25 ... +70 °C

Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Resistência a impactos

30 g / 11 ms

Classe de proteção

II

Dados elétricos

Tensão de operação

10 ... 30 VDC

Tipo de intervalo de tensão

DC

Corrente de circuito aberto I0, típico

3 mA

Medição da tensão de operação

10 ... 30 VDC

Corrente operacional nominal

200 mA

Elemento de comutação

Normalmente fechado (NF)

Circuito de proteção, integrado

proteção contra interferência indutiva

proteção contra inversão de polaridade

Proteção contra sobrecarga

Proteção contra curto-circuito

Frequência de comutação, aprox.

800 Hz

Dados elétricos, Saída digital

Queda de tensão Ud, máximo

1,2 V

Potência para uma queda de tensão U d

0,2 A

Versão

comutação n

Indicação de Estado

Orientação (Indicação integrada, estado)

LED amarela indica

Orientação

Orientação (geral)

Em vez de porcas, pode ser fornecido um engante previamente montado

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

Diagrama


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 19/09/2025 06:16