IFL 20-400-11PK
Código do item:101106861
Arquivo

Descrição do produto
- Forma de construção Ø 40 mm
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosIFL 20-400-11PK
Número de artigo (Número de encomenda)101106861
EAN (European Article Number)4030661038438
Número eCl@ss, versão 12.027-27-40-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-01
Número ETIM, versão 7.0EC002714
Número ETIM, versão 6.0EC002714
Propriedades globais
Instruções DIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Forma construtiva do compartimentocilindro, liso
Condição de instalação (mecânico)não nivelado
Material do invólucroPlástico
Área ativaPlástico
Material dos terminais de fixaçãoPlástico
Peso bruto176g
Propriedades globais - Características
Indicação integrada, estado Sim
Revestimento de caboSim
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor20mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-2
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo2m
Conexão, conectorCabo
Número dos fios condutores4
Seção do cabo/fio0,25mm²
Material do manto do caboPVC
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro de sensor40mm
Comprimento do sensor63mm
Largura de sensor40mm
Altura do sensor40mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Classe de proteçãoII
Dados elétricos
Tensão de operação10 ... 60 VDC
Tipo de intervalo de tensãoDC
Corrente de circuito aberto I0, típico5,5mA
Medição da tensão de operação10 ... 60 VDC
Corrente operacional nominal400mA
Elemento de comutaçãoContato normalmente aberto (NA) e normalmente fechado (NF) (antivalente)
Circuito de proteção, integradoProteção contra curto-circuitoproteção contra interferência indutivaproteção contra inversão de polaridade
Frequência de comutação, aprox.100Hz
Dados elétricos, Saída digital
Queda de tensão Ud, máximo1,5V
Potência para uma queda de tensão U
d0,4A
Versãocomutação n
Indicação de Estado
Orientação (Indicação integrada, estado)LED amarela indica
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Engate H 40 está incluído na entrega
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 01/09/2026, 23:13