IFL 5-18-01N
Código do item:101105032
Arquivo

Descrição do produto
- Invólucro metálico
- DC 3-fios
- Forma de construção M18 x 1
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosIFL 5-18-01N
Número de artigo (Número de encomenda)101105032
EAN (European Article Number)4030661016825
Número eCl@ss, versão 12.027-27-40-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-01
Número ETIM, versão 7.0EC002714
Número ETIM, versão 6.0EC002714
Homologações - Instruções
CertificadosCCC
Propriedades globais
Instruções DIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Forma construtiva do compartimentocilindro, rosca
Condição de instalação (mecânico)protegido
Material do invólucroLatão
Material do revestimento do compartimentoniquelado
Área ativaPlástico
Material das porcasLatão
Peso bruto85g
Propriedades globais - Características
Indicação integrada, estado Sim
Número dos fios condutores3
Dados mecânicos
Binário de aperto das porcas, máximo18Nm
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor5mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-2
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo2m
Conexão, conectorCabo
Número dos fios condutores3
Seção do cabo/fio0,14mm²
Material do manto do caboPVC
Dados mecânicos - dimensões
Rosca ISO do sensorM18
abertura da chave24SW
Comprimento do sensor53mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Classe de proteçãoII
Dados elétricos
Tensão de operação10 ... 30 VDC
Tipo de intervalo de tensãoDC
Corrente de circuito aberto I0, típico3,5mA
Medição da tensão de operação10 ... 30 VDC
Corrente operacional nominal200mA
Elemento de comutaçãoNormalmente fechado (NF)
Circuito de proteção, integradoProteção contra curto-circuitoproteção contra interferência indutivaproteção contra inversão de polaridadeProteção contra sobrecarga
Frequência de comutação, aprox.400Hz
Dados elétricos, Saída digital
Queda de tensão Ud, máximo1,2V
Potência para uma queda de tensão U
d0,2A
Versãocomutação n
Indicação de Estado
Orientação (Indicação integrada, estado)LED amarela indica
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento do material Mintage2x Porcas M18
Orientação
Orientação (geral)Em vez de porcas, pode ser fornecido um engante previamente montado
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 02/11/2026, 01:37