IFL 5-18-10A 10,0M
Código do item:101194807
Arquivo

Descrição do produto
- Forma de construção M 18 x 1
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosIFL 5-18-10A 10,0M
Número de artigo (Número de encomenda)101194807
EAN (European Article Number)4030661359564
Número eCl@ss, versão 12.027-27-40-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-01
Número ETIM, versão 7.0EC002714
Número ETIM, versão 6.0EC002714
Homologações - Instruções
CertificadosCCC
Propriedades globais
Instruções DIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Forma construtiva do compartimentocilindro, rosca
Condição de instalação (mecânico)protegido
Material do invólucroLatão
Material do revestimento do compartimentoniquelado
Área ativaPlástico
Material das porcasLatão
Peso bruto416g
Propriedades globais - Características
Indicação integrada, estado Sim
Revestimento de caboNão
Número dos fios condutores3
Dados mecânicos
Binário de aperto das porcas, máximo18Nm
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor5mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-2
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo10m
Conexão, conectorCabo H03VV-F
Número dos fios condutores2
Seção do cabo/fio0,5mm²
Material do manto do caboPVC
Dados mecânicos - dimensões
Rosca ISO do sensorM18
abertura da chave24SW
Comprimento do sensor76mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Classe de proteçãoII
Dados elétricos
Frequência nominal de alimentação, mínimo65Hz
Frequência nominal de alimentação, máximo45Hz
Tensão de operação15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
15 ... 250 VDC15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
Tipo de intervalo de tensãoACDC
Corrente de circuito aberto I0, típico0,3mA
Medição da tensão de operação15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
15 ... 250 VDC
Corrente operacional nominal300mA
Elemento de comutaçãoContato normalmente aberto (NA)
Circuito de proteção, integradoproteção contra interferência indutivaproteção contra inversão de polaridade
Frequência de comutação, aprox.15Hz
Dados elétricos, Saída digital
Queda de tensão Ud, máximo4V
Potência para uma queda de tensão U
d0,3A
VersãoFio duplo
Indicação de Estado
Orientação (Indicação integrada, estado)LED amarela indica
Orientação
Orientação (geral)Em vez de porcas, pode ser fornecido um engante previamente montado
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 22/07/2026, 08:10