IFL 5-18L-11TP
Código do item:101139944
Arquivo

Descrição do produto
- Forma de construção M18 x 1
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosIFL 5-18L-11TP
Número de artigo (Número de encomenda)101139944
EAN (European Article Number)4030661117140
Número eCl@ss, versão 12.027-27-40-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-01
Número ETIM, versão 7.0EC002714
Número ETIM, versão 6.0EC002714
Homologações - Instruções
CertificadosCCC
Propriedades globais
Instruções DIN VDE 0660-208
Forma construtiva do compartimentocilindro, rosca
Condição de instalação (mecânico)protegido
Material do invólucroLatão
Material do revestimento do compartimentoniquelado
Área ativaPlástico
Material das porcasLatão
Peso bruto130g
Propriedades globais - Características
Indicação integrada, estado Sim
Revestimento de caboSim
Número dos fios condutores3
Dados mecânicos
Binário de aperto das porcas, máximo18Nm
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor5mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-2
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo2m
Conexão, conectorCabo
Número dos fios condutores4
Seção do cabo/fio0,25mm²
Material do manto do caboPVC
Dados mecânicos - dimensões
Rosca ISO do sensorM18
abertura da chave24SW
Comprimento do sensor91mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Classe de proteçãoII
Dados elétricos
Tensão de operação10 ... 60 VDC
Tipo de intervalo de tensãoDC
Corrente de circuito aberto I0, típico5,5mA
Medição da tensão de operação10 ... 60 VDC
Corrente operacional nominal400mA
Elemento de comutaçãoContato normalmente aberto (NA) e normalmente fechado (NF) (antivalente)
Circuito de proteção, integradoproteção contra interferência indutivaproteção contra inversão de polaridade
Frequência de comutação, aprox.500Hz
Dados elétricos, Saída digital
Queda de tensão Ud, máximo1,5V
Potência para uma queda de tensão U
d0,4A
Versãocomutação p
Indicação de Estado
Orientação (Indicação integrada, estado)LED amarela indica
Orientação
Orientação (geral)Em vez de porcas, pode ser fornecido um engante previamente montado
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 27/09/2026, 20:10