IFL 50-385-10/01D
Código do item:101126029

Descrição do produto
- 3 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Invólucro em termoplástico
- DC 2-fios
- Isolamento protegido
- Espaço para conexão
- Forma de construção 385
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal171090
Descrição do tipo de produtosIFL 50-385-10/01D
Número de artigo (Número de encomenda)101126029
EAN (European Article Number)4030661277691
Número eCl@ss, versão 12.027-27-40-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-01
Número ETIM, versão 7.0EC002714
Número ETIM, versão 6.0EC002714
Homologações - Instruções
CertificadosCCC
Propriedades globais
Instruções DIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Forma construtiva do compartimentoBloco
Condição de instalação (mecânico)não nivelado
Material do invólucroPlástico
Peso bruto378g
Propriedades globais - Características
Indicação integrada, estado Sim
Número dos fios condutores2
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor50mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-2
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo2m
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção máxima dos cabos de conexão, 2 x 1,5 mm²
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor40mm
Largura de sensor80mm
Altura do sensor135mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Classe de proteçãoII
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Dados elétricos
Frequência nominal de alimentação, mínimo45Hz
Frequência nominal de alimentação, máximo65Hz
Tensão de operação15 ... 250 VAC
10 ... 40 VDC15 ... 250 VAC
10 ... 40 VDC
10 ... 40 VDC15 ... 250 VAC
10 ... 40 VDC
Tipo de intervalo de tensãoACDC
Corrente mínima de operação10mA
Medição da tensão de operação15 ... 250 VAC
10 ... 40 VDC
10 ... 40 VDC
Corrente operacional nominal200mA500mA
Elemento de comutaçãoContato normalmente aberto (NA) ou normalmente fechado (NF)
Circuito de proteção, integradoProteção contra curto-circuitoproteção contra interferência indutivaproteção contra inversão de polaridadeProteção contra sobrecarga
Frequência de comutação, aprox.10Hz
Dados elétricos, Saída digital
Queda de tensão Ud, máximo4,5V
Potência para uma queda de tensão U
d0,5A
VersãoFio duplo
Corrente residual1mA
Indicação de Estado
Orientação (Indicação integrada, estado)LED amarela indica
Orientação
Orientação (geral)Disponível esquadro de montagem HW 385-1 para montagem simplesProgramável pela ligação em ponte nos terminais
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 10/07/2026, 14:40