IFL 50-385-11P-2130
Código do item:101116136

Descrição do produto
- Invólucro em termoplástico
- DC 4-fios
- Isolamento protegido
- Espaço para conexão
- 3 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- Forma de construção 385
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal171117
Descrição do tipo de produtosIFL 50-385-11P-2130
Número de artigo (Número de encomenda)101116136
EAN (European Article Number)4030661041155
Número eCl@ss, versão 12.027-27-40-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-01
Número ETIM, versão 7.0EC002714
Número ETIM, versão 6.0EC002714
Homologações - Instruções
CertificadosCCC
Propriedades globais
Instruções DIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Forma construtiva do compartimentoBloco
Condição de instalação (mecânico)não nivelado
Material do invólucroPlástico
Peso bruto430g
Propriedades globais - Características
Indicação integrada, estado Não
Número dos fios condutores4
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor50mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-2
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo2m
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção máxima dos cabos de conexão, 2 x 1,5 mm²
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor40mm
Largura de sensor80mm
Altura do sensor135mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +130 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Classe de proteçãoII
Dados elétricos
Tensão de operação10 ... 40 VDC
Tipo de intervalo de tensãoDC
Corrente de circuito aberto I0, típico4mA
Medição da tensão de operação10 ... 40 VDC
Corrente operacional nominal200mA
Elemento de comutaçãoContato normalmente aberto (NA) e normalmente fechado (NF) (antivalente)
Circuito de proteção, integradoproteção contra interferência indutivaproteção contra inversão de polaridade
Frequência de comutação, aprox.50Hz
Dados elétricos, Saída digital
Queda de tensão Ud, máximo1,5V
Potência para uma queda de tensão U
d0,2A
Versãocomutação p
Indicação de Estado
Orientação (Indicação integrada, estado)sem
Orientação
Orientação (geral)Mounting bracket HW 385-1 available for easy installation. Device also available without function indicator (LED).
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 18/07/2026, 22:23