IFL-N-2-8M-01ST2P
Código do item:101144804
Arquivo

Descrição do produto
- Observação: Excluído do programa de fornecimento! (Substituído por: IFL 2-8M-01ST2P)
- Invólucro metálico
- DC 3-fios
- corpo miniatura
- Conector M12
- Forma de construção M 8 x 1
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosIFL-N-2-8M-01ST2P
Número de artigo (Número de encomenda)101144804
EAN (European Article Number)4030661134369
Número eCl@ss, versão 12.027-27-40-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-01
Número ETIM, versão 7.0EC002714
Número ETIM, versão 6.0EC002714
Propriedades globais
Instruções DIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Forma construtiva do compartimentocilindro, rosca
Condição de instalação (mecânico)protegido
Material do invólucroAço inoxidável
Área ativaPlástico
Material das porcasAço inoxidável
Peso bruto12g
Propriedades globais - Características
Indicação integrada, estado Sim
Número dos fios condutores3
Dados mecânicos
Orientação (binário de aperto das porcas)Thread must not be loaded in the head area.
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor2mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-2
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorConector M12
Dados mecânicos - dimensões
Rosca ISO do sensorM8
abertura da chave13SW
Comprimento do sensor45mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +85 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Classe de proteçãoII
Dados elétricos
Tensão de operação15 ... 34 VDC
Tipo de intervalo de tensãoDC
Corrente de circuito aberto I0, típico17mA
Medição da tensão de operação15 ... 34 VDC
Corrente operacional nominal150mA200mA
Elemento de comutaçãoNormalmente fechado (NF)
Circuito de proteção, integradocomutação para ligação suprimida em caso de impulso com falhamonitoramento de rupturaProteção contra curto-circuitoproteção contra interferência indutivaproteção contra inversão de polaridadeProteção contra sobrecargaProteção da transmissão de voz
Frequência de comutação, aprox.600Hz
Dados elétricos, Saída digital
Queda de tensão Ud, máximo2,5V
Versãocomutação p
Indicação de Estado
Orientação (Indicação integrada, estado)LED amarela indica
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 02/09/2026, 16:25