IFL-N-4-12M-10P
Código do item:101146973
Arquivo

Descrição do produto
- Forma de construção M12
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosIFL-N-4-12M-10P
Número de artigo (Número de encomenda)101146973
EAN (European Article Number)4030661140841
Número eCl@ss, versão 12.027-27-40-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-01
Número ETIM, versão 7.0EC002714
Número ETIM, versão 6.0EC002714
Propriedades globais
Instruções DIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Forma construtiva do compartimentocilindro, rosca
Material do invólucroLatão
Área ativaPlástico
Material das porcasLatão, niquelado
Peso bruto76g
Propriedades globais - Características
Indicação integrada, estado Sim
Número dos fios condutores3
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-2
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo2m
Dados mecânicos - dimensões
Rosca ISO do sensorM12
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Classe de proteçãoII
Dados elétricos
Corrente operacional nominal200mA
Circuito de proteção, integradoProteção contra sobrecarga
Indicação de Estado
Orientação (Indicação integrada, estado)LED amarela indica
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 30/07/2026, 13:13