IFL-N-8-18-10P
Código do item:101144837
Arquivo

Descrição do produto
- Observação: Excluído do programa de fornecimento! (Substituído por: IFL 8-18-10P)
- Invólucro metálico
- DC 3-fios
- Forma de construção M 18 x 1
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosIFL-N-8-18-10P
Número de artigo (Número de encomenda)101144837
EAN (European Article Number)4030661134680
Número eCl@ss, versão 12.027-27-40-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-01
Número ETIM, versão 7.0EC002714
Número ETIM, versão 6.0EC002714
Propriedades globais
Instruções DIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Forma construtiva do compartimentocilindro, rosca
Condição de instalação (mecânico)não nivelado
Material do invólucroLatão
Material do revestimento do compartimentoniquelado
Área ativaPlástico
Material das porcasLatão
Peso bruto106g
Propriedades globais - Características
Indicação integrada, estado Sim
Revestimento de caboNão
Número dos fios condutores3
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor8mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-2
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo2m
Conexão, conectorCabo
Seção do cabo/fio0,25mm²
Material do manto do caboPUR
Dados mecânicos - dimensões
Rosca ISO do sensorM18
abertura da chave24SW
Comprimento do sensor54mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +85 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Classe de proteçãoII
Dados elétricos
Tensão de operação15 ... 34 VDC
Tipo de intervalo de tensãoDC
Corrente de circuito aberto I0, típico17mA
Medição da tensão de operação15 ... 34 VDC
Corrente operacional nominal150mA200mA
Elemento de comutaçãoContato normalmente aberto (NA)
Circuito de proteção, integradocomutação para ligação suprimida em caso de impulso com falhamonitoramento de rupturaProteção contra curto-circuitoProteção contra curto-circuito e sobrecargaproteção contra interferência indutivaproteção contra inversão de polaridadeProteção contra sobrecargaProteção da transmissão de voz
Frequência de comutação, aprox.500Hz
Dados elétricos, Saída digital
Queda de tensão Ud, máximo2,5V
Potência para uma queda de tensão U
d0,2A
Versãocomutação p
Corrente residual0,01mA
Indicação de Estado
Orientação (Indicação integrada, estado)LED amarela indica
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 30/07/2026, 18:37