IFO 10-300-10/01P
Código do item:101148720
Arquivo

Descrição do produto
- Invólucro em termoplástico
- DC 3-fios
- O compartimento de ligação pode ser rodado 180º
- Forma de construção M30
- Espaço para conexão
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosIFO 10-300-10/01P
Número de artigo (Número de encomenda)101148720
EAN (European Article Number)4030661148076
Número eCl@ss, versão 12.027-27-09-03
Número eCl@ss, versão 11.027-27-09-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-09-03
Número ETIM, versão 7.0EC001821
Número ETIM, versão 6.0EC001821
Propriedades globais
Instruções DIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Forma construtiva do compartimentocilindro, rosca
Material do invólucroPlástico
Área ativaPlástico
Material das porcasPlástico
Material das anilhasPerbunan® ®
Faixa máxima de deteção1.000mm
Peso bruto70g
Propriedades globais - Características
Indicação integrada, estado Sim
Número dos fios condutores3
Dados mecânicos
Binário de aperto das porcas, máximo4Nm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorConexão por parafuso
Secção máxima dos cabos de conexão, 3 x 1,5 mm²
Seção do cabo/fio15AWG
Dados mecânicos - dimensões
Rosca ISO do sensorM30
abertura da chave36SW
Comprimento do sensor118mm
Largura de sensor46mm
Altura do sensor46mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente +0 ... +70 °C
Classe de proteçãoII
Dados elétricos
Tensão de operação10 ... 60 VDC
Tipo de intervalo de tensãoDC
Corrente de circuito aberto I0, típico2,4mA
Medição da tensão de operação10 ... 60 VDC
Corrente operacional nominal400mA
Elemento de comutaçãoContato normalmente aberto (NA) ou normalmente fechado (NF)
Circuito de proteção, integradoproteção contra interferência indutiva
Frequência de comutação, aprox.100Hz
Dados elétricos, Saída digital
Queda de tensão Ud, máximo2V
Potência para uma queda de tensão U
d0,4A
Versãocomutação p
Indicação de Estado
Orientação (Indicação integrada, estado)LED amarela indica
Orientação
Orientação (geral)Em vez de porcas, pode ser fornecido um engante previamente montado
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 20/07/2026, 18:22