IFO 8-30-10/01
Código do item:101149285
Arquivo

Descrição do produto
- Invólucro metálico
- AC 2-fio
- O compartimento de ligação pode ser rodado 180º
- Forma de construção M30
- Espaço para conexão
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosIFO 8-30-10/01
Número de artigo (Número de encomenda)101149285
EAN (European Article Number)4030661150833
Número eCl@ss, versão 12.027-27-09-03
Número eCl@ss, versão 11.027-27-09-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-09-03
Número ETIM, versão 7.0EC001821
Número ETIM, versão 6.0EC001821
Propriedades globais
Instruções DIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Forma construtiva do compartimentocilindro, rosca
Material do invólucroLatão
Material do revestimento do compartimentoniquelado
Área ativaPlástico
Material das porcasLatão
Faixa máxima de deteção800mm
Peso bruto140g
Propriedades globais - Características
Indicação integrada, estado Sim
Número dos fios condutores2
Dados mecânicos
Binário de aperto das porcas, máximo30Nm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorConexão por parafuso
Secção máxima dos cabos de conexão, 2 x 1,5 mm²
Seção do cabo/fio15AWG
Dados mecânicos - dimensões
Rosca ISO do sensorM30
abertura da chave36SW
Comprimento do sensor118mm
Largura de sensor46mm
Altura do sensor46mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente +0 ... +70 °C
Classe de proteçãoII
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima10kV
Dados elétricos
Frequência nominal de alimentação, mínimo45Hz
Frequência nominal de alimentação, máximo65Hz
Tensão de operação15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
15 ... 250 VDC
Tipo de intervalo de tensãoAC
Corrente mínima de operação10mA
Medição da tensão de operação15 ... 250 VAC
Corrente operacional nominal500mA
Elemento de comutaçãoContato normalmente aberto (NA) ou normalmente fechado (NF)
Circuito de proteção, integradoproteção contra interferência indutiva
Frequência de comutação, aprox.10Hz
Dados elétricos, Saída digital
Queda de tensão Ud, máximo7V
Potência para uma queda de tensão U
d0,5A
VersãoFio duplo
Corrente residual3mA
Indicação de Estado
Orientação (Indicação integrada, estado)LED amarela indica
Orientação
Orientação (geral)Em vez de porcas, pode ser fornecido um engante previamente montado
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 05/09/2026, 04:31