JUNTA UNIVERSAL K2 KPL. UNIV.JOINT TV10S 355

Número do item: 101147448

Downloads

ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • Trincos montados na fábrica
  • Cruzeta para compensar um desalinhamento axial

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

JUNTA UNIVERSAL K2 KPL. UNIV.JOINT TV10S 355

Número de artigo (Número de encomenda)

101147448

EAN (European Article Number)

4030661286877

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

Propriedades globais

Peso bruto

65 g

Dados mecânicos - dimensões

Largura mínima

91,7 mm

Largura máxima

97 mm

Altura

16 mm

Profundidade

16 mm

Acessórios

Informação do produto

ES 13 SB

ES 95 SB

TV10S 335

TV10S 355

Furação no eixo 10 mm


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 15/05/2024 03:26