KA-0847
Código do item:103005658

Descrição do produto
- Cabo de ligação
- 4 pólos
- para SLC/SLG
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosKA-0847
Número de artigo (Número de encomenda)103005658
EAN (European Article Number)4030661436555
Número eCl@ss, versão 12.027-06-03-11
Número eCl@ss, versão 11.027-06-03-11
Número eCl@ss, versão 9.027-06-03-11
Número ETIM, versão 7.0EC001855
Número ETIM, versão 6.0EC001855
Propriedades globais
Versãoreto
Ligação por mola (eletricamente)conector fêmea
Material do invólucroPlástico
Material das porcasFilme metálico, CuZn, niquelado
Cor dos invólucrosPreto
Peso bruto500g
Propriedades globais - Características
Número de pólos4
Número dos fios condutores4
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica100ciclos
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo5m
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Número dos fios condutores4
Seção do cabo/fio0,34mm²
Material do manto do caboPVC
Dados mecânicos - conectores de encaixe lado A
ConectorConector femea, M8
Formatoreto
Dados mecânicos - conector de encaixe lado B
ConectorConector, M12
Formatoreto
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro da rosca ISOM12
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente (cabo)-40 ... +80 °C
Temperatura ambiente (conector)-30 ... +90 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01003
Dados elétricos
Medição da tensão de operação250VAC
Características de resistência = durabilidade dos contatores4
Material dos contatos, elétricoMetal ,CuZn, banhado a ouro
Descrição dos pinos
PIN 1Marrom
PIN 2branco
PIN 3Azul
PIN 4Preto
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 27/09/2026, 16:37