KA-0905
Código do item:101207729

Descrição do produto
- 8 pólos
- Cabo de ligação
- para SLC/SLG
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11930257
Descrição do tipo de produtosKA-0905
Número de artigo (Número de encomenda)101207729
EAN (European Article Number)4030661521466
Número eCl@ss, versão 12.027-06-03-11
Número eCl@ss, versão 11.027-06-03-11
Número eCl@ss, versão 9.027-06-03-11
Número ETIM, versão 7.0EC001855
Número ETIM, versão 6.0EC001855
Propriedades globais
Versãoreto
Ligação por mola (eletricamente)conector fêmea
Material do invólucroPlástico
Material das porcasFilme metálico, CuZn, niquelado
Cor dos invólucrosPreto
Peso bruto566g
Propriedades globais - Características
Número de pólos8
Número dos fios condutores8
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica100ciclos
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo10m
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Número dos fios condutores8
Seção do cabo/fio0,25mm²
Material do manto do caboPVC
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro da rosca ISOM12
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente (cabo)-40 ... +80 °C
Temperatura ambiente (conector)-30 ... +90 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01003
Dados elétricos
Medição da tensão de operação30VDC
Características de resistência = durabilidade dos contatores2
Material dos contatos, elétricoMetal ,CuZn, banhado a ouro
Descrição dos pinos
PIN 1branco
PIN 2Marrom
PIN 3verde
PIN 4amarelo
PIN 5Cinza
PIN 6Rosa
PIN 7Azul
PIN 8vermelho
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 14/10/2026, 06:20