KA-0908
Código do item:101207730

Descrição do produto
- 8 pólos
- Cabo de ligação
- para SLC/SLG
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal193196
Descrição do tipo de produtosKA-0908
Número de artigo (Número de encomenda)101207730
EAN (European Article Number)4030661521473
Número eCl@ss, versão 12.027-06-03-11
Número eCl@ss, versão 11.027-06-03-11
Número eCl@ss, versão 9.027-06-03-11
Número ETIM, versão 7.0EC001855
Número ETIM, versão 6.0EC001855
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Versãoreto
Ligação por mola (eletricamente)conector fêmea
Material do invólucroPlástico
Material das porcasFilme metálico, CuZn, niquelado
Cor dos invólucrosPreto
Peso bruto1.120g
Propriedades globais - Características
Número de pólos8
Número dos fios condutores8
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica100ciclos
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo20m
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Número dos fios condutores8
Seção do cabo/fio0,25mm²
Material do manto do caboPVC
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro da rosca ISOM12
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente (cabo)-40 ... +80 °C
Temperatura ambiente (conector)-30 ... +90 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01003
Dados elétricos
Medição da tensão de operação30VDC
Características de resistência = durabilidade dos contatores2
Material dos contatos, elétricoMetal ,CuZn, banhado a ouro
Descrição dos pinos
PIN 1branco
PIN 2Marrom
PIN 3verde
PIN 4amarelo
PIN 5Cinza
PIN 6Rosa
PIN 7Azul
PIN 8vermelho
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 13/10/2026, 14:54