KA-0974
Código do item:101217615

Descrição do produto
- 8 pólos
- Cabo de ligação
- para SLC/SLG
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosKA-0974
Número de artigo (Número de encomenda)101217615
EAN (European Article Number)4030661412863
Número eCl@ss, versão 12.027-06-03-11
Número eCl@ss, versão 11.027-06-03-11
Número eCl@ss, versão 9.027-06-03-11
Número ETIM, versão 7.0EC001855
Número ETIM, versão 6.0EC001855
Propriedades globais
Ligação por mola (eletricamente)conector fêmea
Peso bruto107g
Propriedades globais - Características
sem halogéneoNão
Compatível com correntes de arrastoNão
Número de pólos8
Número dos fios condutores3
Dados mecânicos
Binário, máximo1Nm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo1m
Número dos fios condutores3
Seção do cabo/fio0,34mm²
Cor do revestimento do caboCinza
Material do manto do caboPVC
Dados mecânicos - conectores de encaixe lado A
ConectorConector femea, M12
Formatoreto
Bloqueio do conectorTravamento do parafuso
Material da união roscadaFilme metálico, CuZn, niquelado
Material de corpo do punhoPlástico, TPU
Cor do corpo da alavancaPreto
Dados mecânicos - conector de encaixe lado B
ConectorConector, M12
Formatoreto
Bloqueio do conectorTravamento do parafuso
Material da união roscadaFilme metálico, CuZn, niquelado
Material de corpo do punhoPlástico, TPU
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro da rosca ISOM12
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -30 ... +90 °C
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico2A
Medição da tensão de operação60VAC
Medição da tensão de operação60VDC
Corrente operacional nominal2.000mA
Orientação
Orientação (geral)Cabo de parametrização para SLC/SLG 440 com unidade de comando
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 08/10/2026, 23:19