KA-0975
Código do item:103005659

Descrição do produto
- Para parametrização das funções individuais
- 8 pólos
- Cabo de ligação
- para SLC/SLG
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosKA-0975
Número de artigo (Número de encomenda)103005659
EAN (European Article Number)4030661440170
Número eCl@ss, versão 12.027-06-03-11
Número eCl@ss, versão 11.027-06-03-11
Número eCl@ss, versão 9.027-06-03-11
Número ETIM, versão 7.0EC001855
Número ETIM, versão 6.0EC001855
Propriedades globais
Ligação por mola (eletricamente)conector fêmea
Peso bruto500g
Propriedades globais - Características
sem halogéneoNão
Compatível com correntes de arrastoNão
Número de pólos5
Número dos fios condutores3
Dados mecânicos
Binário, máximo1Nm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo1m
Número dos fios condutores3
Seção do cabo/fio0,34mm²
Cor do revestimento do caboCinza
Material do manto do caboPVC
Dados mecânicos - conectores de encaixe lado A
ConectorConector femea, M12
Formatoreto
Codificação do conectorA
Bloqueio do conectorTravamento do parafuso
Material da união roscadaFilme metálico, CuZn, niquelado
Material de corpo do punhoPlástico, TPU
Cor do corpo da alavancaPreto
Dados mecânicos - conector de encaixe lado B
ConectorConector, M12
Formatoreto
Bloqueio do conectorTravamento do parafuso
Material da união roscadaFilme metálico, CuZn, niquelado
Material de corpo do punhoPlástico, TPU
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro da rosca ISOM12
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -30 ... +90 °C
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico4A
Medição da tensão de operação60VAC
Medição da tensão de operação60VDC
Corrente operacional nominal4.000mA
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 17/10/2026, 00:12