KA-0980
Código do item:101213352

Descrição do produto
- 12 pólos
- Cabo de ligação
- para SLC/SLG
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosKA-0980
Número de artigo (Número de encomenda)101213352
EAN (European Article Number)4030661397733
Número eCl@ss, versão 12.027-06-03-11
Número eCl@ss, versão 11.027-06-03-11
Número eCl@ss, versão 9.027-06-03-11
Número ETIM, versão 7.0EC001855
Número ETIM, versão 6.0EC001855
Propriedades globais
Versãoreto
Ligação por mola (eletricamente)conector fêmea
Material do invólucroPlástico
Material das porcasFilme metálico, CuZn, niquelado
Cor dos invólucrosPreto
Peso bruto283g
Propriedades globais - Características
Número de pólos12
Número dos fios condutores12
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica100ciclos
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo5m
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Número dos fios condutores12
Seção do cabo/fio0,3mm²
Material do manto do caboPVC
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro da rosca ISOM12
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente (cabo)-40 ... +80 °C
Temperatura ambiente (conector)-30 ... +90 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01003
Dados elétricos
Medição da tensão de operação30VDC
Características de resistência = durabilidade dos contatores2
Material dos contatos, elétricoMetal ,CuZn, banhado a ouro
Descrição dos pinos
PIN 1Marrom
PIN 2Azul
PIN 3branco
PIN 4Verde
PIN 5Rosa
PIN 6Amarelo
PIN 7Preto
PIN 8cinza
PIN 9Vermelho
PIN 10violeta
PIN 11cinza - rosa
PIN 12vermelho-azul
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 18/10/2026, 18:43