KG422-B
Código do item:101008570

Descrição do produto
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
- adequado para a incorporação de dispositivos de comando
- baixo custo de instalação / pequeno esforço de instalação
- incl. 1 conexão roscada M20 x 1,5
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosKG422-B
Número de artigo (Número de encomenda)101008570
EAN (European Article Number)4030661613314
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-05
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-05
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-05
Número ETIM, versão 7.0EC000200
Número ETIM, versão 6.0EC000200
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento1x cable gland M20x1.5
Propriedades globais
VersãoCaixa de montagem
Material do invólucroABS
Cor da parte superior do invólucroRAL 7035 (cinza)
Cor da parte inferior do invólucroRAL 7035 (grey)
Peso bruto260g
Propriedades globais - Características
Número de posições de comando2
Número de buchas de cabo1
Dados mecânicos
Posição do bujãoem baixo
Versão dos parafusos de fixação4x M4
Binário de aperto do prensa-cabo4Nm
OrientaçãoBinário máximo da porca de capa do prensa-cabo 3 Nm
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia1 x M20
Secção mínima do cabo6mm
Secção máxima do cabo13mm
Material of the cable glantPlastic, PA
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento120mm
Largura80mm
Altura85mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espaçamento50 x 108.5mm
Distância mínima dos furos40mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 17/11/2026, 09:55