LB 240 MB34 C/CX ABS
Código do item:163061805

Descrição do produto
- Frontal com 3 aberturas para travamento, evita que seja ligado por pessoa não autorizada
- Envolucro Termoplástico
Materiais resistentes e desenvolvidas para suportar diversas aplicações
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal175088
Descrição do tipo de produtosLB 240 MB34 C/CX ABS
Número de artigo (Número de encomenda)163061805
EAN (European Article Number)7909113035172
Número eCl@ss, versão 12.027-37-14-91
Número eCl@ss, versão 11.027-37-14-03
Número eCl@ss, versão 9.027-37-14-03
Número ETIM, versão 7.0EC000216
Número ETIM, versão 6.0EC000216
Propriedades globais
Instruções IEC 60947-1IEC 60947-3
VersãoSeccionadora 40 A em Caixa
FormatoRetangular
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
AlternarCurto
Tipo de selagemMembranaVedante
Material da placa de montagemPlástico
Material do anel frontalPlástico
Material dos alternarPlástico
Cor do elemento de contatoPreto
Cor do anel frontalamarelo
Cor do knobvermelho
Cor dos folesPreto
Peso bruto1.100g
Propriedades globais - Características
Posição neutral de bloqueamento Sim
Retenção Sim
Isolação total Sim
Número de chave de posição1
Número de contactos principais3
Dados mecânicos
DesbloqueioDestravamento por rotação
Posição com retençãodireita
Mínima resistência mecânica100.000comutações
Ângulo, Ângulo de comutação da esquerda à direita90°
Fixaçãoparafusos
Dados mecânicos - dimensões
Type of electrical connectionBornes com rosca
Cabo guia2 x PG13.5
Secção mínima do cabo6mm
Secção máxima do cabo12mm
Secção mínima dos cabos de conexão, 0.75 mm², flexível2,5 mm², rígido
Secção máxima dos cabos de conexão, 6 mm², flexível10 mm², rígido
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Seção do cabo/fio10AWG
Binário de aperto dos terminais2Nm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento240mm
Altura140mm
Profundidade de montagem182mm
Cor do anel frontal62mm
Comprimento da manopla50mm
Diâmetro da manopla50mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -20 ... +70 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico25A
Medição da tensão de operação690VAC
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}30.000A
Capacidade de comutação, AC-344.000W
Capacidade de comutação, AC-2360.000W
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 03/11/2026, 14:10