LB 263 MB34 YR BASE
Código do item:163061787

Descrição do produto
- Compactas – necessitam de pouco espaço para instalação
- Frontal com 3 aberturas para travamento, evita que seja ligado por pessoa não autorizada
- Envolucro Termoplástico
- Proteção contra contato dos dedos nas partes energizadas
- Possibilidade de adicionar contatos auxiliares em ambos os lados da chave
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal162006
Descrição do tipo de produtosLB 263 MB34 YR BASE
Número de artigo (Número de encomenda)163061787
EAN (European Article Number)7895054433811
Número eCl@ss, versão 12.027-37-14-03
Número eCl@ss, versão 11.027-37-14-03
Número eCl@ss, versão 9.027-37-14-03
Número ETIM, versão 7.0EC000216
Número ETIM, versão 6.0EC000216
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções IEC 60947-1IEC 60947-3UL 508
VersãoInterruptor principal 63A
FormatoQuadrado
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
AlternarCurto
Tipo de selagemMembranaVedante
Material da placa de montagemPlástico
Material do anel frontalPlástico
Material dos alternarPlástico
Cor do elemento de contatoPreto
Cor do anel frontalamarelo
Cor do knobvermelho
Cor dos folesPreto
Peso bruto362g
Propriedades globais - Características
Posição neutral de bloqueamento Sim
Retenção Sim
Isolação total Sim
Número de chave de posição1
Número de contactos principais3
Dados mecânicos
DesbloqueioDestravamento por rotação
Posição com retençãodireita
Mínima resistência mecânica100.000comutações
Ângulo, Ângulo de comutação da esquerda à direita90°
Fixaçãoparafusos
Dados mecânicos - dimensões
Type of electrical connectionBornes com rosca
Secção mínima dos cabos de conexão, 2,5 mm², rígido2.5 mm², flexível
Secção máxima dos cabos de conexão, 10 mm², flexível25 mm², rígido
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Seção do cabo/fio6AWG
Binário de aperto dos terminais6Nm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento72mm
Altura355mm
Altura de montagem42mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Profundidade de montagem310mm
Orientação (profundidade de montagem)Mais conector
Cor do anel frontal62mm
Comprimento da manopla50mm
Diâmetro da manopla50mm
Diâmetro para instalação ou montagem12mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima3mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +80 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico63A
Medição da tensão de operação690VAC
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}30.000A
Capacidade de comutação, AC-322.000W
Capacidade de comutação, AC-2330.000W
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 15/10/2026, 22:20