LE24/9WS
Código do item:101030894

Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal19198810
Descrição do tipo de produtosLE24/9WS
Número de artigo (Número de encomenda)101030894
EAN (European Article Number)4030661484471
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-92
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-92
Número eCl@ss, versão 9.027-37-92-13
Número ETIM, versão 7.0EC002024
Número ETIM, versão 6.0EC002024
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoLâmpada
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Material do invólucroLatão, niquelado
Peso bruto1g
Dados mecânicos
Instruções de instalaçãoacopláveis
Posição da flange de montagem3
Dados mecânicos - dimensões
Conexão (mecânico)Baioneta BA9S
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento24mm
Largura10mm
Ambiente
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP20
Temperatura ambiente -10 ... +55 °C
Dados elétricos
Medição da tensão de operação24VDC
Indicação de Estado
Cor do LEDbranco
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 08/11/2026, 02:19