LEV-U14-B30-150-RVA
Código do item:103014651

Descrição do produto
- Alavanca desvio da banda com rolo em aço 30 mm diâmetro
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosLEV-U14-B30-150-RVA
Número de artigo (Número de encomenda)103014651
EAN (European Article Number)4030661505435
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-12
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-12
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-12
Número ETIM, versão 7.0EC001483
Número ETIM, versão 6.0EC001483
Propriedades globais
Peso bruto399g
Dados mecânicos
material do roleteAço inoxidável (V2A)
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento da roldana160mm
Diâmetro do rolete30mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 13/07/2026, 05:05