LF 50-11 P
Código do item:101151758

Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosLF 50-11 P
Número de artigo (Número de encomenda)101151758
EAN (European Article Number)4030661163574
Número eCl@ss, versão 12.027-27-27-90
Número eCl@ss, versão 11.027-27-27-90
Número eCl@ss, versão 9.027-27-27-90
Número ETIM, versão 7.0EC002549
Número ETIM, versão 6.0EC002549
Propriedades globais
Material do invólucroà prova de impacto ABS
Peso bruto32g
Dados mecânicos
Longo alcance máximo,5.500mm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorConector M12, 4 polos
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor17mm
Largura de sensor50mm
Altura do sensor63,5mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -20 ... +45 °C
Temperatura para armazenar e transportar-20 ... +80 °C
Dados elétricos
Tensão de operação10 ... 30 VDC
Tipo de intervalo de tensãoDC
Corrente de circuito aberto I0, típico30mA
Medição da tensão de operação10 ... 30 VDC
Comprimento máximo do cabo,100m
Frequência de comutação, aprox.2.500Hz
Dados elétricos, Saída digital
Corrente máxima de saída200mA
Versãocomutação p
Indicação de Estado
Estados funcionais exibidoscontaminação por sujeiraestágio de comutaçãoTensão de operação
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento1x Barreira de luz de reflexão
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 12/07/2026, 12:51