LKF 1PW
Código do item:101184231
Arquivo

Descrição do produto
- pedal simples
- Invólucro em termoplástico
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosLKF 1PW
Número de artigo (Número de encomenda)101184231
EAN (European Article Number)4030661321233
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-18
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-18
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-18
Número ETIM, versão 7.0EC001258
Número ETIM, versão 6.0EC001258
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Material do invólucroTermoplástico resistente a impactos
Material do pedalPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Peso bruto95g
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Ambiente
Temperatura ambiente -10 ... +70 °C
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo250VAC
Corrente máxima de comutação5A
Capacidade de comutação, máximo1.250W
Princípio de comutaçãoAção Rápida
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 28/08/2026, 02:10