LKF-1PW-2M
Código do item:161170650

Descrição do produto
- pedal simples
- Invólucro em termoplástico
Código para encomenda
Código ACE Schmersal167647
Descrição do tipo de produtosLKF-1PW-2M
Número de artigo (Número de encomenda)161170650
EAN (European Article Number)4030661308623
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Material do invólucroTermoplástico resistente a impactos
Material do pedalPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Peso bruto225g
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo2m
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -10 ... +70 °C
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo250VAC
Corrente máxima de comutação5A
Capacidade de comutação, máximo1.250W
Princípio de comutaçãoAção Rápida
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 31/07/2026, 01:41