M -1326-5
Código do item:101150839

Descrição do produto
- com flange de fixação
- Invólucro de borracha
- terminais de soldar e de encaixe rápido
- Revestimento metálico
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosM -1326-5
Número de artigo (Número de encomenda)101150839
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
Material do invólucroborracha sintética (NBR), cobertura em chapa de aço inoxidável
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoPerno de pressão plano
Mínima resistência mecânica3.000.000comutações
Extensão da abertura dos contatos0.4 mm
Velocidade de atuação, mínimo1mm/min
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo0,5m
Conexão, conectorCabo
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -30 ... +80 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão50 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico4A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-151A
Princípio de comutaçãoComutação de ação rápida com contato por atrito
Frequência de comutação 30.000/h
Material dos contatos, elétricorevestimento de ouro e prata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 20/08/2026, 16:00