M. 250-22Z-1224
Código do item:101083514

Descrição do produto
- 2 contatos
- Invólucro metálico
- 4 contatos
- Tipo reforçado
- 2 entradas de condutor M25
- Grau de proteção IP67
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosM. 250-22Z-1224
Número de artigo (Número de encomenda)101083514
EAN (European Article Number)4030661002415
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
Material do invólucroFerro fundido cinzento, galvanizado
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Peso bruto4.405g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados2
Número de normalmente abertos2
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)2.000.000comutações
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica5.000.000comutações
Energia de impacto, máximo7J
Extensão da abertura dos contatos2 x 2,5 mm
Velocidade de atuação, máximo3m/s
Orientação, velocidade de atuaçãoVelocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30°
Actuation speed for slow action, minimum300mm/min
Actuation speed for snap action, minimum3.000mm/min
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia2 x M25 x 1,5
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Conexão (mecânico)Conexão por parafuso
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor125mm
Largura de sensor146mm
Altura do sensor316mm
Comprimento da roldana100mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -30 ... +90 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico16A
Medição da tensão de operação230VAC
Corrente operacional nominal4.000mA
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}1.000A
Elemento de comutação2 contato normalmente aberto (NA), 2 contatos normalmente fechados (NF)
Orientação (elemento de comutação)com interrupção dupla
Princípio de comutaçãoAção Rápida
Duração do impacto, máximo5ms
Frequência de comutação 3.000/h
Tempo de comutação, máximo35ms
Material dos contatos, elétricorevestimento de ouro e prata
Dados elétricos - Contactos
Tensão, categoria de aplicação AC-15400VAC
Potência, categoria de aplicação AC-154A
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 09/08/2026, 08:46