M. 302-00/11Y
Código do item:101056601

Descrição do produto
- Eixo dentado
- Metal leve fundido sob pressãoInvólucro
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Grau de proteção IP65
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosM. 302-00/11Y
Número de artigo (Número de encomenda)101056601
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
Material do invólucroMetal leve fundido sob pressão
Material do revestimento do compartimentoPainted (steelblue RAL 5011)
Material da tampaLight alloy die-casting
Peso bruto135g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoFixação por alavanca giratória sem alavanca
Mínima resistência mecânica30.000.000comutações
Orientação (Tempos de comutação)Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guiaM16 x 1,5
Conexão, conectorBornes com rosca
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -30 ... +120 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01003
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico6A
Categoria de aplicação AC-15220VAC
Categoria de aplicação AC-152,5A
Elemento de comutaçãoComutador com interrupção dupla
Princípio de comutaçãoComutação de ação rápida com contato por atrito
Material dos contatos, elétricoPrata (AgNi 15)
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 20/08/2026, 10:42