M. 302-11Y-941
Código do item:101056599
Arquivo

Descrição do produto
- Eixo dentado
- Metal leve fundido sob pressãoInvólucro
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Grau de proteção IP65
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosM. 302-11Y-941
Número de artigo (Número de encomenda)101056599
EAN (European Article Number)4030661020372
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Material do invólucroMetal leve fundido sob pressão
Material do revestimento do compartimentoPainted (steelblue RAL 5011)
Material da tampaLight alloy die-casting
Peso bruto156g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoFixação por alavanca giratória sem alavanca
Mínima resistência mecânica30.000.000comutações
Orientação (Tempos de comutação)Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento
torque de atuação, mínimo0,1Nm
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guiaM16 x 1,5
Conexão, conectorBornes com rosca
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -30 ... +90 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01003
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico6A
Categoria de aplicação AC-15220VAC
Categoria de aplicação AC-152,5A
Elemento de comutaçãoComutador com interrupção dupla
Princípio de comutaçãoComutação de ação rápida com contato por atrito
Material dos contatos, elétricoPrata (AgNi 15)
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 26/10/2026, 22:42