Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. M 330 Alavanca tipo haste 10H
  2. M 330 Alavanca tipo haste 10H
M 330 Alavanca tipo haste 10H

M 330 Alavanca tipo haste 10H

  • Invólucro metálico
  • Longa durabilidade
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm (componente básico)
  • Apropriado para baixas velocidades de acionamento
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • sem silicone
  • de utilização comprovada em centrais elétricas
  • As cabeças de atuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
  • Ajuste contínuo do atuador em 360° sem escala
  • Atuador reposicionável em 180° sobre o eixo
  • Haste redonda em resina epóxi
4 Produtos
MV10H 330-11Y-G24-1348

MV10H 330-11Y-G24-1348

Item nº 131179998

interruptor de posição

MV10H 330-11Y-M20

MV10H 330-11Y-M20

Item nº 131168057

interruptor de posição

MV10H 330-11Y-M20-1348

MV10H 330-11Y-M20-1348

Item nº 131159310

interruptor de posição

MV10H 330-11Y-M20-1366

MV10H 330-11Y-M20-1366

Item nº 131174397

interruptor de posição

4 resultados encontrados