M 330 Alavanca tipo mola 4H
M 330 Alavanca tipo mola 4H
M 330 Alavanca tipo mola 4H
Invólucro metálico
Longa durabilidade
40 mm x 76 mm x 40 mm (componente básico)
Apropriado para baixas velocidades de acionamento
1 entrada de condutor M 20 x 1.5
sem silicone
de utilização comprovada em centrais elétricas
As cabeças de atuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
Ajuste contínuo do atuador em 360° sem escala
Atuador reposicionável em 180° sobre o eixo
2 Produtos
Produtos por página
MV4H 330-11Y-M20
Item nº 131168053
interruptor de posição
MV4H 330-11Y-1366
Item nº 131057649
interruptor de posição