1. M 330 Alavanca tipo mola de fita 2H
  2. M 330 Alavanca tipo mola de fita 2H
M 330 Alavanca tipo mola de fita 2H

M 330 Alavanca tipo mola de fita 2H

  • Invólucro metálico
  • Longa durabilidade
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm (componente básico)
  • Apropriado para baixas velocidades de acionamento
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • sem silicone
  • de utilização comprovada em centrais elétricas
  • As cabeças de atuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
  • Ajuste contínuo do atuador em 360° sem escala
  • Atuador reposicionável em 180° sobre o eixo
  • Mola de fita em resina de epóxi
1 Produtos
MV2H 330-11Y FAHNE 2,5MM

MV2H 330-11Y FAHNE 2,5MM

Item nº 131057633

interruptor de posição

1 resultados encontrados