Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. M 330 Alavanca tipo mola de fita 6H
  2. M 330 Alavanca tipo mola de fita 6H
M 330 Alavanca tipo mola de fita 6H

M 330 Alavanca tipo mola de fita 6H

  • Invólucro metálico
  • Longa durabilidade
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm (componente básico)
  • Apropriado para baixas velocidades de acionamento
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • sem silicone
  • de utilização comprovada em centrais elétricas
  • As cabeças de atuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
  • Ajuste contínuo do atuador em 360° sem escala
  • Atuador reposicionável em 180° sobre o eixo
  • Mola de fita em aço
1 Produtos
MV6H 330-11Y-M20

MV6H 330-11Y-M20

Item nº 131149664

interruptor de posição

1 resultados encontrados