M. 441-11Y-T-M20
Código do item:101170473

Descrição do produto
- Invólucro metálico
- 2 contatos
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (componente básico)
- Adequado para aplicações pesadas
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosM. 441-11Y-T-M20
Número de artigo (Número de encomenda)101170473
EAN (European Article Number)4030661297774
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
CertificadosCCC
Propriedades globais
Princípio ativomecânico
Peso bruto1.440g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoFixação por alavanca giratória sem alavanca
material do roleteLatão
Mínima resistência mecânica5.000.000comutações
Extensão da abertura dos contatosmáx. 2 x 2,5 mm
Ambiente
Temperatura ambiente -40 ... +200 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico16A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Elemento de comutação1 contato normalmente aberto (NA), 1 contato normalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoAção Rápida
Duração do impacto, máximo5ms
Tempo de comutação, máximo35ms
Material dos contatos, elétricoAgSn0
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 26/07/2026, 02:12