M 610-11-60-1E
Código do item:101061408

Descrição do produto
- Comutador com interrupção dupla, com abertura forçadaLokal
- Longa durabilidade
- Invólucro em termoplástico
- Terminal soldado, ficha ou parafuso
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosM 610-11-60-1E
Número de artigo (Número de encomenda)101061408
EAN (European Article Number)4030661060620
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
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Material do atuadorGlass-fibre, thermoplastic
Material da alavancaaço
Peso bruto3g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca 1E
material do roleteGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
Força de acionamento0,5N
Extensão da abertura dos contatos0,3 mm
Força de restabelecimento, mínimo0,2N
Velocidade de atuação, mínimo1mm/min
Orientação (Tempos de comutação)Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorBornes com rosca
Secção máxima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Ambiente
Tipo de proteção do invólucroIP40
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP00
Temperatura ambiente -30 ... +85 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01002
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico4A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-152,5A
Categoria de aplicação DC-1224VDC
Categoria de aplicação DC-121A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Elemento de comutaçãoComutador com interrupção simples
Princípio de comutaçãoComutação de ação rápida com contato por atrito
Duração do impacto, máximo1,5ms
Frequência de comutação 10.000/h
Tempo de comutação, máximo10ms
Material dos contatos, elétricorevestimento de ouro e prata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 26/09/2026, 02:49