M 630-11-2-A50-934
Código do item:101061432

Descrição do produto
- Invólucro em termoplástico
- Terminal soldado, ficha ou universal
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosM 630-11-2-A50-934
Número de artigo (Número de encomenda)101061432
EAN (European Article Number)4030661255705
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
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Material do atuadorGlass-fibre, thermoplastic
Material da alavancaStainless steel
Peso bruto8g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoForma de alavanca A
Mínima resistência mecânica30.000.000comutações
Força de acionamento0,4N
Extensão da abertura dos contatos0,9 mm
Força de restabelecimento, mínimo0,4N
Velocidade de atuação, mínimo1mm/min
Orientação (Tempos de comutação)Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento
Precisão da repetibilidade do ponto de atuação0,05mm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorConexão soldada
Secção máxima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Ambiente
Tipo de proteção do invólucroIP40
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP00
Temperatura ambiente -30 ... +120 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01002
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Elemento de comutaçãoComutador com interrupção simples
Princípio de comutaçãoComutação de ação rápida com contato por atrito
Duração do impacto, máximo5ms
Frequência de comutação 10.000/h
Tempo de comutação, máximo30ms
Material dos contatos, elétricoPrata
Orientação
Orientação (geral)(-934) Plunger actuation force 0,4N
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 03/08/2026, 22:02