M 630-11-5-C
Código do item:101061494

Descrição do produto
- Terminal soldado, ficha ou universal
- Tipo reforçado
- Invólucro em termoplástico
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosM 630-11-5-C
Número de artigo (Número de encomenda)101061494
EAN (European Article Number)4030661061863
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
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Material do atuadorGlass-fibre, thermoplastic
Peso bruto10g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoPinos de pressão
Mínima resistência mecânica30.000.000comutações
Força de acionamento1,2N
Extensão da abertura dos contatos0,9 mm
Força de restabelecimento, mínimo1,2N
Velocidade de atuação, mínimo1mm/min
Orientação (Tempos de comutação)Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento
Precisão da repetibilidade do ponto de atuação0,05mm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorTerminal universal
Secção máxima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Ambiente
Tipo de proteção do invólucroIP40
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP00
Temperatura ambiente -30 ... +120 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01002
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Categoria de aplicação DC-1360VDC
Elemento de comutaçãoComutador com interrupção simples
Princípio de comutaçãoComutação de ação rápida com contato por atrito
Duração do impacto, máximo5ms
Frequência de comutação 10.000/h
Tempo de comutação, máximo30ms
Material dos contatos, elétricoPrata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 29/09/2026, 02:40