M 660-11-2-Y
Código do item:101055321

Descrição do produto
- sem flange de fixação
- Invólucro de borracha
- terminais de soldar e de encaixe rápido
- Revestimento metálico
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11930226
Descrição do tipo de produtosM 660-11-2-Y
Número de artigo (Número de encomenda)101055321
EAN (European Article Number)4030661004464
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Material do invólucroborracha sintética (NBR)
Peso bruto11g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoPerno de pressão plano
Mínima resistência mecânica3.000.000comutações
Força de acionamento4N
Extensão da abertura dos contatos0.4 mm
Força de restabelecimento, mínimo1N
Velocidade de atuação, mínimo1mm/min
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por solda e ficha
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -40 ... +80 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01003
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico4A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-151A
Elemento de comutaçãoComutador com interrupção simples
Princípio de comutaçãoComutação de ação rápida com contato por atrito
Frequência de comutação 10.000/h
Material dos contatos, elétricorevestimento de ouro e prata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 15/07/2026, 06:37