M 6800-11-5-80A
Código do item:101061857

Descrição do produto
- Terminal soldado, ficha ou universal
- Invólucro em termoplástico
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosM 6800-11-5-80A
Número de artigo (Número de encomenda)101061857
EAN (European Article Number)4030661074276
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
Material do invólucroPlástico, termoplástico
Material da alavancaZinc-plated metal
Peso bruto14g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca 80A
Mínima resistência mecânica30.000.000comutações
Força de acionamento0,9N
Extensão da abertura dos contatos0.5 mm
Força de restabelecimento, mínimo0,8N
Velocidade de atuação, mínimo1mm/min
Orientação (Tempos de comutação)Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento
Precisão da repetibilidade do ponto de atuação0,02mm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorTerminal universal
Secção máxima dos cabos de conexão, 1.5 mm²
Ambiente
Tipo de proteção do invólucroIP40
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP00
Temperatura ambiente -30 ... +85 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima2,5kV
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01002
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico6A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Elemento de comutaçãoContacto de comutação com dupla interrupção com duas pontes de contacto separadas
Princípio de comutaçãoComutação de ação rápida com contato por atrito
Duração do impacto, máximo1,5ms
Frequência de comutação 30.000/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 18/09/2026, 15:01