M 697-11-3-8R
Código do item:101055189

Descrição do produto
- Invólucro em termoplástico
- Terminal com rosca ou de encaixe plano
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosM 697-11-3-8R
Número de artigo (Número de encomenda)101055189
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
CertificadosCCC
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Material do invólucroPressão de fixação de plástico
Material do atuadorGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Material da tampaPlástico, termoplástico
Material da alavancaZinc-plated metal
Peso bruto40g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca com roldana 8R
material do roleteGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Mínima resistência mecânica30.000.000comutações
Força de acionamento4N
Extensão da abertura dos contatos0.5 mm
Força de restabelecimento, mínimo1,3N
Velocidade de atuação, mínimo10mm/min
Orientação (Tempos de comutação)Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento
Precisão da repetibilidade do ponto de atuação0,05mm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorBornes com rosca
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Ambiente
Tipo de proteção do invólucroIP40
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP00
Temperatura ambiente -30 ... +120 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01002
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico6A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Elemento de comutaçãoComutador com interrupção dupla
Princípio de comutaçãoAção Rápida
Duração do impacto, máximo3ms
Frequência de comutação 30.000/h
Tempo de comutação, máximo10ms
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 26/07/2026, 05:08